San - Antimicrobial
Teknopolymer
Material
Motståndskraftig polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Cylindrisk pinne
AISI 303 rostfritt stål.
Standardutförande
- CFA-F-B: bussningar i förnicklad mässing med gängade hål.
- CFA-F-CH: genomgående hål för för cylindriska skruvar.
- CFA-F-SH: genomgående hål för försänkta skruvar.
Kännetecken och användning
CFA-F gångjärn rekommenderas när dörren inte får öppnas mer än gränsen på 95°.
När gångjärnet är monterat på maskinen/dörren befinner sig tänderna i själva spärr systemet innuti gångjärnet, så operatören inte kan nå dem som säkerhet för sina händer.
Vridningsvinkel (ungefärligt värde)
Max 105° (-10° och +95° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).
För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.
| Motståndskraftstester | Axiell belastning | Radiell belastning | 90° vinklad belastning | |||
| Benämning | Maxlast Ea [N] | Belastning vid brott Ra [N] | Maxlast Er [N] | Belastning vid brott Rr [N] | Maxlast E90 [N] | Belastning vid brott R90 [N] |
| CFA.49-F-B-M6 | 330 | 3250 | 470 | 3250 | 110 | 1540 |
| CFA.49-F-CH-5 | 380 | 3600 | 370 | 3300 | 320 | 2490 |
| CFA.49-F-SH-5 | 300 | 2960 | 310 | 2880 | 320 | 2490 |
| CFA.65-F-B-M6 | 1150 | 5780 | 1550 | 7780 | 760 | 3820 |
| CFA.65-F-CH-6 | 810 | 5410 | 1000 | 6550 | 720 | 3980 |
| CFA.65-F-SH-6 | 840 | 5680 | 1010 | 7010 | 790 | 3960 |