GN 927.2 Cam clamps

Steel

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Versioner

  • Typ A: Kontaktplatta i stål med inställningsmutter
  • Typ B: Kontaktplatta i stål utan inställningsmutter

Spak

Stål (precisionsgjutet)

Förzinkat, blåpassiverat     Z

Tapp, mutter/skruv

Inställningsmutter/skruv (endast typ A)

Förzinkat stål, blåpassiverat

Kontaktplattor

Stål

  • Beläggning med zinkflingor
  • Sätthärdad
Allmän information

Kännetecken och användning

Spännspakar med excentrisk kam GN 927.2 används för snabb spänning och lossning. I motsats till fastspänning med gänga, kan man med dessa spakar spänna fast utan åtdragning.

Spaken har konstruerats så att den inte kan överskrida den maximala spännkraften. Det finns inga lösa delar eftersom alla är monterade i rätt ordning.

För att uppnå maximal spännkraft, är klämytan lite smörjd, och måste smörjas igen efter behov.

Typ A har följande fördelar: Avståndet mellan den excentriska kammen och kontaktytan kan justeras med hjälp av en fingängad inställningsmutter. Den maximala spännkraften kan därför ställas in med en enkel justering. Det ger dessutom möjlighet att välja läge för spaken i förhållande till spännspakens tapp.

GN 927.2-B (d2 - l2) - Gängad tapp, utan inställningsmutter 
GN 927.2-B (d2 - l2) - Gängad tapp, utan inställningsmutter 
På förfrågan

På förfrågan

  • Klämyta fri från fett
  • Andra ytbeläggningar
Klämkrafter och manuella krafter i spännspakar med excentrisk kam

Klämkrafter och manuella krafter i spännspakar med excentrisk kam

Excenterprincipen har två fördelar: En stor klämkraft Fs och en mekanism för självlåsning så fort dödpunkten överskrids.

Alla teoretiska försök att beskriva förhållandet mellan manuell kraft och klämkraft baseras i slutändan endast på antaganden för vissa parametrar. De faktiskt rådande förhållandena påverkas av en rad olika faktorer.

Värdena som anges i tabellerna nedan är därför baserade på praktiska specifikationer och resultat, och vilar på testserier som har visat vilka klämkrafter som kan uppnås genom att applicera de specificerade manuella krafterna.

Den maximalt tillåtna förspänningskraften för varje gängstorlek överskrids inte vid användning av spaken.

GN 927.2-B (d2 - l2) - Gängad tapp, utan inställningsmutter 

Spännkraft och manuell kraft

l1≈ FH≈ lH≈ FS
SpakstorlekManuell kraft i NSpak, manuell kraftSkruvkraft/klämkraft i N
4475331450
63125472600
82200624300
101350767000

Beräkning

För att redogöra för ovanstående teoretiska och aritmetiska alternativ för att bestämma kläm- och manuell kraft, visas en potentiell lösning nedan som i slutändan också visar på rimligheten av de värden som anges i tabellen med hjälp av ett räkneexempel.

När man teoretiskt bestämmer den klämkraft Fs som erhålls från den manuella kraften, måste särskilt två punkter beaktas:

För det första finns det geometriska förhållanden vid excentern som kräver ett aritmetiskt komplext tillvägagångssätt om man vill ta hänsyn till de exakta förhållandena. För det andra kommer friktionen som uppstår på flera punkter att ha en stark inverkan på den klämkraft som kan uppnås.

Alternativ 1, excenter

Om man tittar på den utvecklade vyn som uppstår i en excenter genom den rullande rörelsen, ser man att det orsakas av en sinusformad kurva.

Resultatet är att lutningsvinkeln w över svängområdet ständigt ändras, vilket leder till att självlåsningsområdet och kraftöverföringen utökas.

Emellertid är den aritmetiska beskrivningen av detta tillvägagångssätt mycket komplex.

GN 927.2-B (d2 - l2) - Gängad tapp, utan inställningsmutter 

Ersättningsmodell för beräkning

Enkelt uttryckt och med ett antagande om en konstant lutning, kan den befintliga sinuskurvan ses som en kil som ger en tillräckligt träffsäker och ungefärlig ersättningsmodell för beräkning som är mycket mindre komplex.

Ett friktionsvärde antas för rotationsaxeln och excenterns omkrets. Detta påverkas i realiteten starkt av yttre faktorer och avvikelser kan därför förekomma.

Alternativ 2, excenter

En 90° rörelse av den manuella spaken täcker slag h.

GN 927.2-B (d2 - l2) - Gängad tapp, utan inställningsmutter 
FsSkruvkraft/klämkraft (resultat)
FhManuell kraft
lHSpak för manuell kraft
FRUFriktionskraft vid omkrets
lUSpak vid omkrets
FRAFriktionskraft vid axeln
lASpak vid axeln
wErsättningskilens vinkel
hSlag på 90° vridning av spaken
µ1Friktionskoefficient vid omkrets
µ2Friktionskoefficient vid axel

Formler och modellberäkningar

KlämkraftFriktionskoefficient (kilvinkel, ¼ cirkel)
Fs = FH x lH / ((lU x ( µw + µ1)) + ( lA x µ2))µw = h x 4 / π x 2 x lU
Exempel
Spännspak med excentrisk kam GN 927.7-101-M8-B
med manuell kraft FH = 350 N, friktionskoefficient µ1 = 0,2 och µ2 = 0,1 plus spak lA = 5 mm och lU =11,5 mm
Fs = 350 N x 76 mm /((11,5 mm x (0,083 + 0,2)) + (5 mm x 0,1)) = 7000 N
Följande friktionskoefficienter µ kan användas för potentiella friktionsytor:
Plast/plast ≈ 0,25Stål/stål (smord) ≈ 0,1Stål/stål ≈ 0,2
Plast/stål ≈ 0,15Rostfritt stål/rostfritt stål (smord) ≈ 0,1Rostfritt stål/rostfritt stål ≈ 0,2

Säkerhetsmeddelanden

Utformningen av tillämpningar som involverar spännspakar med excentrisk kam ska alltid göras med en adekvat säkerhetsfaktor. Vanliga säkerhetsaktörer för statisk belastning 1,2 till 1,5, pulserande 1,8 till 2,4 och alternerande 3 till 4. Dessa ska ökas proportionerligt i tillämpningar med högre säkerhetskrav.

Friskrivningsklausul:

Informationen och rekommendationerna vi ger är gjorda utan förpliktelser och utesluter allt ansvar, såvida vi inte uttryckligen och skriftligen har förbundit oss att ge sådan information och sådana rekommendationer. Alla produkter är standarddelar som tillverkats för olika användningsområden, och har därför utsatts för omfattande standardtester. Användarna måste fastställa i sina egna testserier, för vilka vi inte är ansvariga, om en produkt är lämplig för vissa särskilda tillämpningar och användningsområden.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN