CMVT Gångjärn med stopplägen Ganter Norm GN 437.4

Zinklegering

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Pressgjuten zinklegering, epoxybeläggning, svart RAL 9005 (SW) eller grå färg RAL 9006 (SR), matt yta.

Tappfästelement

Acetalplast baserad (POM) teknopolymer.

Arbetstemperatur

80°C.

Fjäder

AISI 302 rostfritt stål.

Cylindrisk pinne

AISI 303 rostfritt stål.

Standardutförande

  • CMVT-A1: med stopplägen vid vinkel -90° / 0° / 90°/ 180° vridmomentmotstånd 0.5 Nm.
  • CVMT-C1: med stopplägen vid vinkel -3° / 117°, vridmomentmotstånd 0.5 Nm.
  • CMVT-A2: med stopplägen vid vinkel -90° / 0° / 90°/ 180° vridmomentmotstånd 1 Nm.
  • CMVT-C2: med stopplägen vid vinkel -3° / 117°, vridmomentmotstånd 1 Nm.
  • CMVT-A3: med stopplägen vid vinkel -90° / 0° / 90°/ 180° vridmomentmotstånd 2.5 Nm.
  • CMVT-C3: med stopplägen vid vinkel -3° / 117°, vridmomentmotstånd 2.5 Nm.
  • CMVT-A4: med stopplägen vid vinkel -90° / 0° / 90°/ 180° vridmomentmotstånd 4 Nm.
  • CMVT-C4: med stopplägen vid vinkel -3° / 117°, vridmomentmotstånd 4 Nm.
Allmän information

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max rotationsvinkel: ca 270° (-90° och + 180° där 0° är det tillstånd de sammankopplade ytorna är på samma plan).

CMVT-A4 - Vinkel stopplägen -90° /0° /90° /180° vridmomentmotstånd 4 Nm

Vridmomentmotstånd

Momentet motsvarar det vridmoment som måste appliceras för att frigöra gängjärnets stopplägen.

Kännetecken och användning

Den inre stoppanordningen möjliggör tre olika stopplägen för dörren, beroende på utförande.

Det här är särskilt fördelaktigt när det gäller dörrar som behöver öppnas och stängas ofta, för lastning, urlastning, underhåll eller reparationer.

Stopplägenas placering med -3° förskjutning jämfört med CMVT-C2 säkerställer att den stängda eller öppna dörren ligger an mot ramen med ett lätt tryck.

CMVT-A4 - Vinkel stopplägen -90° /0° /90° /180° vridmomentmotstånd 4 Nm
Andra utföranden

Tillbehör på förfrågan

  • PCM-SP: distansplattor för gångjärn.
  • PCM-TH: plattor för montage av gångjärn.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN