MTA-SST Förslutningsspännare

Stainless steel

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

AISI 304 rostfritt stål.

Nitar

AISI 304 rostfritt stål.

Dragbult och dragkrok

AISI 303 rostfritt stål.

Handtag

Polyuretan, röd färg.

Standardutförande

  • MTA-TX: med dragbult.
  • MTA-TFX: med dragkrok.
Allmän information

Kännetecken och användning

Alla leder är insmorda med specialfett.

Förslutningsspännare MTA-SST garantera perfekt stängning av alla typer av skydd.

Positionen för dragkroken (MTA-TFX) kan justeras för att anpassas till specifika tillämpningar.

MTA-TX - Med dragbult 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Speedyblock

FRÅGA EXPERTEN