GN 75.6 Knopp Hygienic Design

AISI 316L rostfritt stål

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

  • AISI 316L rostfritt stål.

Packningsring

  • H: H-NBR syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -25 °C till +150 °C.
  • E: EPDM syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -40 °C till +120 °C.
  • F: FKM syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -5 °C till +200 °C.

Standardutförande

Gängat ej genomgående hål, sandblästrad matt yta, (RA < 0,8μ)

  • GN 75.6-D-MT-H: packningsring H-NBR.
  • GN 75.6-D-MT-E: packningsring EPDM.
  • GN 75.6-D-MT-F: packningsring FKM.

Gangat ej genomgaende hal, högglanspolerad yta (RA <0,8µ):

  • GN 75.6-D-PL-H: packningsring H-NBR.
  • GN 75.6-D-PL-E: packningsring EPDM.
  • GN 75.6-D-PL-F: packningsring FKM.

Gängad tapp, sandblästrad matt yta (RA < 0,8μ):

  • GN 75.6-E-MT-H: packningsring H-NBR.
  • GN 75.6-E-MT-E: packningsring EPDM.
  • GN 75.6-E-MT-F: packningsring FKM.

Gängad tapp, spegelpolerad yta (RA < 0,8 μ):

  • GN 75.6-E-PL-H: packningsring H-NBR.
  • GN 75.6-E-PL-E: packningsring EPDM.
  • GN 75.6-E-PL-F: packningsring FKM.
Allmän information

Kännetecken och användning

Knoppen GN 75.6 är avsedd att användas i miljöer med höga hygienkrav.

Specialpackningsringen tätar gängan från den yttre miljön och förhindrar att smuts tränger in.

Ytbehandlingen, vinkeltätningen och frånvaron av urtag förhindrar ansamling av smuts och underlättar rengöring.

Se Tekniska data Hygienic Design.

På förfrågan

Tillbehör

Tätningsringar: GN 7600.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN