SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer, hög filtrering, med ventil, stänkskydd och plan mätsticka
Huv
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart RAL 9005, matt yta, lasergraverade grafiska symboler.
Gängad koppling
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, med stänkskydd och sexkantsmutter, svart färg, halvmatt yta.
Packningsring
Plan packningsring i NBR syntetiskt gummi.
Övertrycksventil
Teknopolymer med O-ring i NBR syntetiskt gummi
Fjäder i rostfritt stål, inställd på cirka 0.350 bar eller 0.700 bar.
Luftfilter
Polyester med en filtreringsgrad på 3 µm (effektivitet > 98%).
platt mätsticka
Plan sektion av fosfaterat stål (maximal synlighet för vätskenivån).
På förfrågan och vid tillräckliga antal, kan mätstickan levereras i olika längder och/eller komplett med MAX-MIN-nivå markeringar.
Standardutförande
- SFV-AF-350MB+a: ventil öppnas när trycket överstiger 0,350 bar (satt till 350 mb).
- SFV-AF-700MB+a: ventil öppnas när trycket överstiger 0,700 bar (satt till 700 mb).
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
100°C.
Kännetecken
Luftningplugg SFV-AF (Registered design) är lämplig för alla applikationer (växelmotorer, variatorer eller kompressorer) där tankens inre tryck inte får överstiga ett visst värde (350 eller 700 mb).
I dessa fall släpper säkerhetsventilen ut överflödig luft ur tanken och återställer värdet för det inre tryck som den var kalibrerad för.
Ventilen (är stängd under normala tryckförhållanden) förhindrar att damm kommer in och förhindrar läckage av olja.
SFV-AF luftningsplugg är tillverkade med en särskild invändig geometri som förhindrar läckage av vätska till utsidan, även i de mest kritiska fallen med kraftigt vätskeflöde.
Tack vare sexkanten på det gängade fästet kan pluggen med skiftnyckel dras åt med ett högre åtdragningsmoment, vilket ger bättre kompression av packningen.
Tekniska data
Luftflödet för varje modell kan erhållas från diagrammet och visas som en funktion av skillnaden i tryck mellan utsidan och insidan av tanken.
Specialutföranden på förfrågan
- Svart lock utan grafisk symbol.
- Orange lock.
- Orange lock utan grafisk symbol.
- Gult lock.
- Gult lock utan grafisk symbol.
- Mätsticka kan levereras i olika längder och/eller komplett med MAX-MIN-nivå markeringar.