San - Antimicrobial
Teknopolymer
Ställbar låsspak och vingmutter
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.
Excenterspännare
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Räfflad justeringsring i polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg.
Distansbussning
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg, matt yta.
Självlåsande mutter
AISI 316 rostfritt stål.
Standardutförande
- TCC-KS-ERX: ställbar låsspak med gängad tapp i AISI 303 rostfritt stål, fasad ände UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data), med svart knapp.
- TCC-KS-EWN: vingskruv med gängad tapp i AISI 303 rostfritt stål, fasad ände UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data), med svart centrumlock.
- TCC-KS-LAC: Excenterspännare i AISI 303 rostfritt stål, avfasad plan ände UNI EN ISO 304 947 : 4753 (se Tekniska data).
Kännetecken och användning
Fastspänningskit till TCC, som består av en distansbussning, en ställbar låsspak eller en vingskruv eller en excenterspännare, används vid ofta förekommande fastspänningsoperationer.
Kit med excenterspännare LAC möjliggör snabb och effektiv fastspänning i en enda rörelse. Den räfflade justeringsringen på undersidan gör att användaren kan justera klämkraften och samtidigt låsa spaken i önskat läge (för korrekt användning av spaken, se sidan - i katalogen).