SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Lastdämpare
Material
Polyuretan.
Standardutförande
Genomgående hål.
- PES-80: hårdhet 80 Shore A, blå.
- PES-90: hårdhet 90 Shore A, orange färg.
- PES-92: hårdhet 92 Shore A, röd färg.
Arbetstemperatur
- Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 60°C.
- Lägsta kontinuerliga arbetstemperatur: PES-80 och PES-90: -20 °C, PES-92: +15 °C.
Användning vid temperaturer mellan 60 och 100 °C är möjligt, men innebär en betydande funktionsnedsättning.
Långvarig exponering för maximal arbetstemperatur kan också leda till en betydande försämring av de mekaniska egenskaperna jämfört med de nominella värden som anges i tekniska data. (se tekniska data).
Kännetecken och användning
Perforerade fjädrar är ett utmärkt alternativ till vanliga metallfjädrar. De garanterar hög motståndskraft mot axiell belastning, vilket förhindrar plötsliga brott i händelse av överbelastning.
De kan användas som belastningsdämpare eller som formningselement och används ofta i processer som djupdragning (fig.1), plåtformning och ejektorer.
De är också resistenta mot kemikalier som syror, fetter och oljor. (för mer information om kemisk kompatibilitet, se tabellen Resistens mot kemiska ämnen).
Vid belastning (F1) har fjädern en icke-deformationszon (h1) och en maximal deformation (d3) som är proportionell mot den applicerade kraften F1.
Specifik belastningskurva för varje diameter.