SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
för CGT-kabelförskruvningar, metrisk och PG-gänga, teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, RAL 7035 (C3) grå färg eller RAL 9005 (C9) svart färg.
Standardutförande
- CGT-TC-S: metrisk gänga, krysspår, grå färg.
- CGT-TC-AV: metrisk gänga, rakt spår, svart färg.
- CGT-TC-PG-AV: PG-gänga, rakt spår, grå eller svart färg.
Kännetecken och användning
De används för att täta ej använda hål i elektrisk utrustning, till exempel fördelningscentraler eller kopplingsdosor, och säkerställer tät passform och skydd mot damm och fukt.