EYK. Trearmad ratt
Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Centrumlock
- ECB.I: polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning. Medföljer i leveransen.
Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).
Standardutförande
Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7.
Vridbart handtag EBS+x i teknopolymer, ej demonterbar.
Tillbehör på förfrågan
Specialutförande på förfrågan
Bussning med hål och kilspår i enlighet med DIN 6885/1 tolerans P9.
För att beställa ratten med kilspår komplettera kod och beskrivning med index -K (dvs. 208311-K- EYK.400+EBS A-20-K-).
För tillräckliga antal: utföranden med låsanordning och lås (Elesa patent).
Ratten kan anpassat med märken, logotyper eller speciella grafiska skrifter (tampotryckning). Ratten eller handtagen kan också levereras i special färgad teknopolymer.
Ergonomi och design
De tre likställda armarna (120°) erbjuder ett perfekt grepp och är lätt att manövrera även för funktionshindrade människor. De rundade linjerna, den kompakta och ergonomiska formen på EYK. rattens design tillsammans med avsaknaden av håligheter erbjuder en utmärkt säkerhetsnivå för handen vid användning.