AVF Kuddisolatorer

Stainless steel

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Maska

AISI 304 rostfritt stål.

Standardutförande

  • AVF-A: slätt genomgående hål.
  • AVF-SH: slätt genomgående hål för skruvar med försänkt huvud.
Allmän information

Kännetecken och användning

De används vanligtvis för vibrationsisolering i kompression.

Vibrationer kan orsaka:

  • funktionsstörningar och förkortning av maskinens livslängd och/eller intilliggande utrustning;
  • hälsoskador;
  • oväsen.

De är särskilt passande för användning med drivraketer, elektromekanisk utrustning, industriella kylmedel, rörstöd, golvbeläggning och järnvägsvagnspaneler.

Se Vibrationsdämpare med hög prestanda - Egenskaper och urvalskriterier.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN