HVF. Visuella flödesindikatorer

Ändstycken i teknopolymer

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Ändanslutningar

Polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Axel och propellerrotor

Polypropylen baserad (PP) teknopolymer, röd färg.

Rörformigt fönster

Borosilikatglas, hög motståndskraft, även lämplig för användning av glykolbaserade lösningar.

Maximal synlighet av flödet från alla vinklar.

Distansstänger

AISI 316L rostfritt stål.

Skruvar och muttrar

Förzinkat stål.

Standardutförande

Cylindrisk gasgänga i enlighet med UNI ISO 228/1 eller konisk gasgänga NPT - ANSI-ASME B1-20.

  • HVF.: mässingsbussningar och NBR-syntetisk gummitätning.
  • HVF-SST: bussningar i AISI 316 rostfritt stål och packningsringar i VITON®*.

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur

100° C.

Allmän information

Kännetecken och användning

Indikatorn kan monteras i vilken position som helst.

Vid montering på styva rör, är det rekommenderat att placera indikatorn perfekt i linje med rören.

Indikatorn fungerar med flöde i båda riktningarna och endast med vätska.

För att propellern skall rotera erfordras en minsta vätskeflödeshastighet (Q **) beroende på typen av vätska och dess viskositet (som framgår i cSt, se tabell)

Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

Axel och propellerrotor i blå färg.

* Registrerat varumärke av DuPont Dow Elastomers.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN