San - Antimicrobial
Transparent teknopolymer
Kropp
Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer. Mycket resistent mot stötar, lösningsmedel, oljor med tillsatser, alifatiska och aromatiska kolväten, bensin, nafta, fosforsyra estrar.
Undvik kontakt med alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol.
Tätningsringar
- NBR: O-ring i NBR-syntetiskt gummi.
- FKM: O-ring i FKM typ Viton ®*.
Rekommenderad grovhet för packningens appliceringsyta Ra = 3 μm.
* Registrerat varumärke av DuPont Dow Elastomers.
Kontrastskärm
Vitlackerat aluminium. Placeringen i bakkant på givaren garanterar bästa skydd från direkt kontakt med vätskan.
Den kan tas bort innan installation för att anpassas med markeringar och text.
Standardutförande
- HCX.: skruvar, muttrar och brickor i förzinkat stål, tätningsring i NBR.
- HCX-SST: rostfria skruvar i AISI 303, rostfria muttrar och brickor i AISI 304, tätningsring i FKM, utan termometer.
- HCX-VT: skruvar i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, muttrar och brickor i AISI 304 rostfritt stål, tätningsring i NBR.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
90°C (med olja).
Kännetecken och prestanda
Ultraljudsvetsning för att garantera en perfekt tätning.
Maximal vätskenivåavläsning även från sidan.
Linseffekt för bättre synlighet av vätskenivån.
Tack vare Super-teknopolymer skruvar kan HCX/VT rörnivåglas användas i applikationer som kräver korrosionsbeständighet där rostfritt stål inte är nödvändigt.
Den speciella formen på spåret i SUPER-teknopolymer skruvarna bidrar till att uppnå en en optimal åtdragning av tätningsringarna genom att tillämpa ett lämpligt åtdragningsmoment (Elesa patent) och på så sätt undvika onödig belastning på skruvarna.
Tekniska data
I laboratorietester utförda med mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vid 23°C under en begränsad tid, klarade svetsningen upp till: 18 bar (HCX.76 och HCX.127) 12 bar (HCX.254).
Med hänsyn till SUPER-teknopolymer skruvarna får det maximala arbetstrycket inte överstiga 5 bar vid 20°C och 2 bar vid 90°C.
För användning med andra vätskor och under olika tryck- och temperaturförhållanden, kontakta Elesa tekniska avdelning.
Vi rekommenderar dock att man kontrollera lämpligheten att använda produkten under verkliga driftsförhållanden.
Specialutföranden på förfrågan
- Indikatorer med två röda kulformade flottörer.
- Indikatorer med cylindrisk eller stegformad (NBR eller FKM) packningsringar (i stället för O-ringar) för montering på behållare med ojämna ytor eller i varje fall inte helt plana.
Tillbehör på förfrågan
När montering inte är möjligt från insidan av behållaren och väggarna inte är tillräckligt tjock, kan skruvarna användas tillsammans med Fast Mounting Kit