MDX-50 Lettrat vred för ställningsvisare

För DD50-positionsvisare, teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Vred

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Centrumlock

Polypropylen baserad (PP) teknopolymer, RAL 7021 (C9) svart, RAL 2004 (C2) orange eller RAL 7035 (C3) grå färg, matt yta, montering genom presspassning.

Kan vid behov enkelt tas bort från vredet när det inte sitter på positionsvisaren.

Standardutförande

  • MDX-50-N: utan grafisk symbol.
  • MDX-50-D: med pil som visar medurs ökning.
  • MDX-50-S: med pil som visar moturs ökning.
Allmän information

Applikationer

Vredet MDX-50 är tillverkat för att monteras på mekaniska positionsvisare  DD50.

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

CA.VCT: centrumlock i polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, i Elecolors färger, matt yta, montering genom presspassning. För tillräckliga antal, kan den levereras i andra färger eller anpassade med skräddarsydda grafiska symboler, märken eller texter.

Bruksanvisning

Monteringsanvisningar

  • Ta bort skruven från positionsvisarens bussning och ersätt den med en med en längre skruv av rostfritt stål (M3x6 medföljer).
  • Montera vredet på på positionsvisarens bussning genom att sätta det slitsade sätet i den nya skruven.
  • Fäst vredet på positionsvisarens bussning med en rostfri ställskruv med insexhål och konisk ände, i enlighet med UNI 5929-85 (M3x4 medföljer). Föreslagna åtdragningsmoment: 0.2 Nm
MDX-50-S - Pil som visar moturs ökning 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN