San - Antimicrobial
Stål
Material
C10 förzinkat stål.
Fotplatta
C10 förzinkat stål.
Försänkt insexskruv för cylinderstöd
Svartoxiderat stål.
Cylinder stödbussning
Härdat stål.
Cylinderkropp och avslut
Aluminium.
Tryckstång
AISI 420 rostfritt stål.
Roterande stift och låsringar
Härdat och slipat stål.
Standardutförande
- PVB-AP: med öppen klämspak och två vikta brickor.
- PVB-EP: med solid klämspak och hållare för trycksruv.
Maximalt arbetstryck
6 bar.
Max arbetstemperatur
70°C
Tryckskruv
Måste beställas separat.
Kännetecken och användning
Alla leder är insmorda med specialfett.
Funktionsprinciperna för pneumatikspännare PVB är desamma som för de manuella MVA-spännarna.
De är alla försedda med en magnetcylinder genom användning av en gränslägesbrytare PSWX (beställs separat), ger driv-och/eller kontroll impulser medan aktiv.
Alla magnetcylindrar är försedda med en automatisk pneumatisk broms i det bakre avslutet.
Användning av smörjningsfilter är nödvändig för att cylindern skall fungera korrekt under en lång tid, en flödesregulator rekommenderas för att garantera en lång livslängd på mekaniska komponenter.