San - Antimicrobial
för TCC-rörkopplingar, teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, RAL 9005 (C9) svart färg eller grå färg RAL 7040 (C33), matt yta.
Standardutförande
TCC-A: För runda rör med "d1" ±0,2mm diameter.
TCC-A-Q: för fyrkantiga rör "s" ±0,2 mm.
Tekniska data
De motståndsvärden som visas i tabellen har uppmätts under laboratorietester vid rumstemperatur och med skruvarna åtdragna till maxmomentet 5 Nm för TCC-A-18 och 12 Nm för TCC-A-30.