SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
för linjära manöverdon, aluminium
Typer
- Typ OZ: Utan centreringssteg (slät)
- Typ MZ: med centreringsring i relief
- Typ AV: med yttre tänder
- Typ IV: med inre tänder
Huvudspecifikationer
Aluminum
Epoxybeläggning
Svart, RAL 9005, strukturyta SW
Glidlager
Plast (PTFE)
Skruv med cylindrisk skalle DIN 912
Rostfritt stål AISI 304
Sexkantmutter DIN 985
Rostfritt stål AISI 304
Självlåsande med hjälp av ring i polyamid
Kännetecken och användning
Svängbara rörkopplingsfästen för linjärt manöverdon GN 278.1 är baserade på svängbara rörkopplingsfästen. De övriga monteringshålen används för att ansluta styrröret på ett linjärt manöverdon. Hål med märkningen G är försedda med glidlager.
Med skruvplatsen z kan guidehålens frirum d1 anpassas eller så kan manöverdonets kopplingar klämmas fast efter justeringen.
För snabb fastklämning utan verktyg kan skruven med krage ersättas med den ställbara låsspaken GN 911.