GLA-2 Sidorullstyrningar

Teknopolymer, aluminium, rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Profil

Anodiserat aluminium, naturlig färg, matt yta.

Stödstift

Acetalplast baserad (POM) teknopolymer, vit färg.

Stift

AISI 304 rostfritt stål.

Rullar

Polyetenbaserad (PE) teknopolymer, grå färg.

Standardutförande

  • GLA-2-RS: med formade kontaktrullar, sfärisk kontakt.
  • GLA-2-RC: med cylindriska kontaktrullar.
  • GLA-2-RT: med formade kontaktrullar, cylindrisk kontakt.
Allmän information

Kännetecken och användning

GLA-2 sidorullstyrningar är självbärande konstruktioner för sidledeshantering av produkter med större vertikala dimensioner på transportband (Fig.1).

Beroende på vilken produkt som ska transporteras rekommenderas följande:

  • GLA-2-RS: för hantering av produkter i burkar eller i plastbehållare;
  • GLA-2-RC: för styrning av kartongprodukter, för ökad jämnhet;
  • GLA-2-RT: för hantering av glasprodukter, då de i fall av oavsiktlig skada underlättar borttagning av skräp.

De levereras monterade i stänger på 1400 eller 3000 mm längd.

GLA-2-RC - Cylindriska kontaktrullar 
Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

  • Sidorullstyrning med rullar i olika färger.
  • Sidorullstyrningar med stift i acetalplastbaserad (POM) teknopolymer.
Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

  • BDG: skarvprofil i förzinkat stål för rullstyrningar.
  • TGL: ändavslut för sidorullstyrningar.
  • PGL-2: separationsenhet för sidorullstyrningar.
  • MPG-V: skruv med hammarhuvud stålplåt.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN