LV.A-ESD-C Maskinfötter

Fotplatta i ESD ledande teknopolymer, gängstång i stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Fotplatta

Polyamidbaserad (PA) speciell ledande teknopolymer, svart färg, matt yta.

Ytresistivitet = 103 Ω (ASTM D257 mätmetod).

Volym resistivitet = 103 Ωcm (ASTM D257 mätmetod).

Ledad gängstång

Förzinkat stål, gänga med sexkantig ställmutter.

Standardutförande

  • LV.A-ESD-C: utan glidskydd.
  • LV.A-AS-ESD-C: med glidskydd i NBR gummi, hårdhet 70 Shore A, levereras monterad på plattan.

Ytresistivitet = 103 Ω (ASTM D991 mätmetod).

Volym resistivitet = 103 Ωcm (ASTM D991 mätmetod).

Allmän information

Kännetecken och användning

Den speciella ledande teknopolymer (ESD-C Electrostatic Discharge Conductive) förhindrar ansamling av elektrostatisk laddning.

Det speciella monterings systemet för glidskyddet garanterar en perfekt förankring, som förhindrar separation även i händelse av påverkan under transport eller vid friktion till golvet (se Glidskydd).

Plattorna är lämpliga för "ESD SKYDDADE OMRÅDEN" (EPA) där komponenter, som är kännsliga för elektroststisk urladdningar hanteras. Det outplånligt tryckta märket (ESD-C) på ytan av fotplattan identifierar den speciella antistatiska egenskapen på materialet enligt EN 100015/1 och IEC 61340-5-1.

Beställningsinformation

Maskinfoten levereras omonterad för att förenkla transport och förvaring. Komponenterna (platta och ledad gängstång) levereras i separata förpackningar: tar mindre volym och ger ett bättre skydd mot repor och smuts.

För att beställa plattor och gängstång separat, se:

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

Förzinkad stålmutter (se Muttrar NT.).

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN