LV.A-125-ACV Maskinfötter

Fotplatta i teknopolymer, gängstång i stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Fotplatta

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Ledad genomgående gängstång

Förzinkat stål, gänga med sexkantig ställmutter.

Monterad vid plattan med hjälp av en förzinkad stålskruv och bricka.

Konkav bricka för gängstång lagring

Förzinkat stål.

Standardutförande

  • LV.A-ACV: utan glidskydd.
  • LV.A-ACV-AS: med glidskydd i NBR gummi, hårdhet 90 Shore A, levereras monterad med förstärkt förzinkad stålplåt monteras med hjälp av två skruvar.
Allmän information

Kännetecken

Den räfflade ytan på undersidan av plattan ger utmärkt stabilitet och grepp vid användning maskinfoten utan glidskydd även på ytor som inte är helt plana.

Detaljerna till maskinfoten levereras färdigmonterade.

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

Förzinkad stålmutter (se Muttrar NT.).

Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

Gängstång i AISI 304 rostfritt stål.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN