VB.839 SOFT Trearmat vred

Teknopolymer, Soft-touch

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, belagd termoplastisk elastomer (TPE) "soft-touch" kemiskt bunden, hårdhet 70 Shore A, svart färg, matt yta.

Råmaterialbeläggning lämplig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

Färgade centrumlock

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i standard färger, halvblank yta.

Standardutförande

  • VB.839-B-SOFT: mässingsbussning, gängat ej genomgående hål.
  • VB.839-SST-SOFT: bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat ej genomgående hål.
  • VB.839-p-SOFT: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Allmän information

Kännetecken

Den mjuka beläggningen gör den behagligare att använda även när det är fuktigt, och är speciell praktiskt vid långvarig användning, vid funktionsnedsättningar och har ett bättre åtdragsmoment.

Den trearmade formen är särskilt ergonomisk.

Produktutförande: Produktens utförande med den mjuka beläggningen ger en känsla av kvalitet och finess till utrustningen den placeras på.

Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

  • Trearmad ratt med metalldelar i AISI 304 rostfritt stål.
  • Centrumlock i andra färger eller anpassade med skräddarsydda grafiska symboler, märken eller texter.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN