San - Antimicrobial
AISI 316L rostfritt stål, Hygienic Design
Material
AISI 316L rostfritt stål.
Packningsring
- H: H-NBR syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -25 °C till +150 °C.
- E: EPDM syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -40 °C till +120 °C.
- F: FKM syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -5 °C till +200 °C.
Standardutförande
Gängat hål.
- GN 5445-MT-H: sandblästrad matt yta, packningsring H-NBR.
- GN 5445-MT-E: sandblästrad matt yta, packningsring EPDM.
- GN 5445-MT-F: sandblästrad matt yta, packningsring FKM.
- GN 5445-PL-H: spegelpolerad yta (RA < 0,8 μ), packningsring H-NBR.
- GN 5445-PL-E: spegelpolerad yta (RA < 0,8 μ), packningsring EPDM.
- GN 5445-PL-F: högglanspolerad yta (RA <0,8µ), packningsring FKM.
Kännetecken och användning
5445 räfflat vred är avsedda att användas i miljöer där hög hygien krävs.
Specialpackningsringen tätar gängan från den yttre miljön och förhindrar att smuts tränger in.
Ytbehandlingen, vinkeltätningen och frånvaron av urtag förhindrar ansamling av smuts och underlättar rengöring.