VC.692 Stjärnvred med spets

Teknopolymer, enkel rengöring

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Standardutförande

  • VC.692-B: mässingsbussning, gängat hål.
  • VC.692-SST: bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat hål.
  • VC.692-p: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
  • VC.692-SST-p: gängad tapp i rostfritt stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Allmän information

Kännetecken och användning

Den exklusiva femstjärninga formen (ELESA original design) erbjuder operatörens fingrar ett korrekt grepp och förhindrar ohälsosamma rester från deponering tack vare sin solida formen utan håligheter.

Den AISI 303 rostfria metallbussningen kan användas i applikationer där korrosionsbeständiga material krävs.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN