Teknopolymer, kuggkrans i stål eller rostfritt stål
Handtag
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), gråsvart (C1) RAL 7021, orange (C2) RAL 2004, grå (C3) RAL 7035, röd (C6) RAL 3000, matt yta.
Ingjuten kuggkrans i zinktryckgods.
Standardutförande
Fästskruv med torx profil för att passa TORX®*-verktyg.
Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.
- ERZ-A: bussning i svartoxiderat stål, slätt eller gängat hål med fästskruv i svartoxiderat stål.
- ERZ-SST: bussning i AISI 303 rostfritt stål med gängat hål, fästskruv i AISI 303 rostfritt stål.
- ERZ-p: gängad tapp i svartoxiderat stål, fästskruv i svartoxiderat stål.
- ERZ-SST-p: gängad tapp i AISI 303 rostfritt stål, fästskruv i AISI 303 rostfritt stål.
Kännetecken och användning
Särskilt lämplig när spakens vridningsvinkel är begränsad på grund av bristande utrymme.
Den inbyggda kuggkransen i zinktryckgods tillåter montering av fastspänningsdelar helt och hållet gjord av metall, som lätt kan ändras genom bearbetning vid speciella monterings krav.
Bruksanvisning
För fastspänning, lyft spaken för att frigöra kuggkransen och föra den tillbaka till utgångsläget. Genom att släppa spaken, kopplar returfjädern automatiskt in kuggkransen igen.
Om spaken inte kan göra en 360° rotation kan spaken lätt skruvas fast med hjälp av sexkantsskruven (efter att ha frikopplad spaken).
* Registrerat varumärke av TEXTRON INC.