San - Antimicrobial
med elastisk gaffel, teknopolymer
Handtag
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.
Knapp
Teknopolymer, gråsvart, polerad yta
Elastisk gaffel och elastisk låsring
Acetalbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.
Standardutförande
Insats i glasfiberförstärkt teknopolymer, svart färg, med lettring på den utskjutande delen för att förenkla åtdragning. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.
- ERX-SST-RC: bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat hål.
- ERX-SST-p-RC: gängad tapp i AISI 303 rostfritt stål, fasad ände UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Kännetecken och användning
Gaffeln, som sitter mellan spaken och den elastiska ringen, kan rotera fritt.
Lämplig att användas när man måste undvika att handtaget tappas bort.
Särskilt lämplig när spakens vridningsvinkel är begränsad på grund av bristande utrymme.
Jämfört med andra typer av ställbara låsspakar med delar i metall erbjuder denna lösning:
- absolut elektrisk isolering för operatörens hand
- inga synliga ståldetaljer som kan omfattas av rost
- bekvämare frikoppling av spaken.
Stresstålighet
Ställbara låsspakar används vanligtvis vid upprepade fastspänning operationer ibland med mycket hög frekvens.
Därför är stresstålighet (dvs motståndskaft mot upprepade åtdragnings cykler) särskilt viktigt och framförallt styrkan i kuggkransen som överför åtdragning kraften från handtaget till den gängade detaljen (bussning eller gängad tapp).
Faktum är att resultaten av flera laboratorietester, utförd med ett särskilt instrument som simulerar de svåraste användningsförhållanden, visar att t.ex. ERX.78 ställbara låsspakar tål mer än 100,000 åtdragnings cykler utan felutfall, under inverkan av en kraft på 490 N (se grafik).
Den speciella glasfiberarmerade teknopolymer möjliggör att Elesa ställbara låsspakar kan garantera en stresstålighet som är betydligt högre än de som genereras under normala arbetsförhållanden.
Bruksanvisning
För att justera när man drar åt, lyft handtaget för att lossa hållardelens tänder och återför den till startpunkten. När handtaget lossas, griper returfjädern automatiskt i tänderna.
Specialutföranden på förfrågan
- CT-S: kulkedjor i teknopolymer och rostfritt stål.
- GN 111: kulkedjor i rostfritt stål och mässing.
- CV-T: säkerhetskedjor i polyeten och rostfritt stål.
- GN 111.2: säkerhetskedjor i rostfritt stål.
- GN 111.4: spiralkabel i polyuretan och rostfritt stål.