GN 927 Excenterspännare

Zinklegering

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Handtag

Pressgjuten zinklegering , epoxibeläggning, RAL 9005 svart färg matt yta.

Cylindrisk pinne

Förzinkat stål.

Monteringsdetalj

AISI 303 rostfritt stål, med gängat hål eller gängad tapp.

Standardutförande

  • GN 927-A-B: positionering med en förzinkad, gängad justeringsring med förzinkad stödbussning och kontaktinsats av glasfiberförstärkt acetalbaserad teknopolymer (POM).
  • GN 927-B-B: positionering utan justeringsmutter, med stödbussning i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer.
Allmän information

Kännetecken och användning

GN 927 excenterspännare är särskilt lämpliga för snabb fastspänning.

Version GN 927-A-B med justeringsmutter ger snabb och effektiv åtdragning. Justeringsmuttern på basen gör det möjligt att justera vilken åtdragningskraft man använder och samtidigt låsa reglaget i det läge som behövs.

Denna typ av spak gör att du kan nå spännkrafter upp till 8 kN.

GN 927 (d<sub>2</sub> - l<sub>2</sub>) - Gängad tapp 
GN 927 (d<sub>2</sub> - l<sub>2</sub>) - Gängad tapp 
Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

Handtag i RAL 2004 orange, RAL 3000 röd eller RAL 9006 grå färg.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.