San - Antimicrobial
vred (fronthygien) / vred och låspinne (fullständig hygien)
Typ
Typ SW: Med två nyckelgrepp
Benämningar
- Typ FH: Manöversidan i Hygienic Design (fronthygien)
- Typ VH: Manöver- och låsarmssidan i Hygienic Design (fullhygien)
Låshus
Rostfritt stål AISI 316L
Låsarm
Rostfritt stål
- AISI 304 för d1 = 22 (fronthygien)
- AISI 316L för d1 = 30 (fronthygien)
- AISI 316 (fullhygien)
Tätningar (fullhygien)
Blå, godkänd enligt FDA
Temperaturbeständig från -40 °C till +110 °C
Packningsring / O-ring
EPDM E
- Blå, godkänd enligt FDA (fronthygien)
- Temperaturbeständig från -40 °C till +120 °C
- Hårdhet 85 ±5 Shore A (Packningsring)
- Hårdhet 70 ±5 Shore A (O-ring)
- Andra tätningar/Torkare (fullhygien) TPU, Hårdhet 95 ±5 Shore A
Andra delar
Rostfritt stål AISI 316L
Alla rörliga delar smorda med FDA-kompatibelt specialfett
Skyddsklass IP66
Kännetecken och användning
Låsen GN 1150 av rostfritt stål är avsedda att användas i hygienområden och uppfyller hygienkraven på manöversidan (fronthygien) och på manöver- och låsarmssidan (fullhygien) tack vare de särskilda monteringsmuttrarna, den optimerade låsarmen och skruven med sexkantigt huvud. Låsmekanismen skyddas av två tätningar (fronthygien) och flera tätningar (fullhygien). Den höga ytkvaliteten (Ra < 0,8 µm) och monteringen utan döda utrymmen förhindrar också att det fastnar smuts, och underlättar rengöring.
Låsen skapar en säker förslutning genom att vridas högst 90°, vilket placerar låsarmen i låst läge bakom ramen. Låsarmens sluttande ytor garanterar smidig placering. Låsarmar finns med olika böjningsvinklar för att täcka ett låsarmsavstånd A från 6 till 28 mm (fronthygien) och 22 till 44 mm (fullhygien).
Monteringshålen i höljet måste vara vinkelräta, fria från grader och utan avfasning. Detta säkerställer att tätningsringarna fungerar som de ska. Lås av rostfritt stål GN 1150 (fronthygien) levereras med löst medföljande låsarm.
Tillbehör
Tätningsringar GN 7600
Tekniska data och monteringsanvisningar
För montering, ställ in en borrdiameter i dörren, täcklocket eller luckan som på ritningen mittemot.
Låshuset sätts in i monteringshålet framifrån och fästs bakifrån med fästmuttern. Därefter fästs låsarmen med skruven med sexkantigt huvud.
Vid serietillverkning skapas det monteringshål som krävs i dörrbladet vanligtvis genom stansning eller laserskärning.
Monteringshålets diameter kan även skapas genom att borra eller fräsa som i ritningarna.
Plåtstansen GN 123 finns även för små serietillverkningar och plåt med en tjocklek på < 2 mm.