San - Antimicrobial
Teknopolymer
Centrumdel
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, blank yta.
Arm
Matt förkromat stål med cylindriska handtag I.280 i Duroplast.
Självhäftande frontplåt
Matt aluminium som skall monteras efter montering av spaken.
Standardutförande
- LBR-A:Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7.
- LBR-N: utan bussning, med slätt hål med delvis plan yta.
LBR.45 N och LBR.54 N: plana sidan mittemot armen.
LBR.75 N: plana sidan mot armen.
Begränsning av manövern vinkel
En begränsad manövervinkel är möjligt genom att montera stopppinnar i det bakre facket.
Tillbehör på förfrågan
- Axial låsbricka GN 184.
- Kula och fjäder för indexerings funktion för montering i de två hålen d3 som borrats vid 180 ° (se MS.).
Specialutförande på förfrågan
- Olika arm längder och utföranden på handtaget.
- Täcklock med ord, märken, symboler, grafik.