San - Antimicrobial
Med gängad bussning, krokformade eller ögleformade
Material
Hölje och gängad bussning i förzinkat stål (RMC) eller rostfritt stål (RMC-SST), formad som en hake eller ögla.
Standardutförande
- RMC-HF: hård ferritmagnet, tål temperaturer upp till 200°C.
- RMC-HF-SST: hård ferritmagnet, tål temperaturer upp till 220°C.
- RMC-HF-A: hårdferrit magnet, tål temperaturer upp till 200 ° C, med krokformad insats.
- RMC-HF-B: hårdferrit magnet, tål temperaturer upp till 200 ° C, med ögleformad insats.
- RMC-SC: (SmCo) Samarium kobolt magnet, tål temperaturer upp till 200°C.
- RMC-ND: (NdFeB) Neodym-järn-bor magnet, tål temperaturer upp till 80°C.
Kännetecken och användning
RMC cylindriska magneter är skärmade magnetiska system med höga prestanda och måttliga totalmått.
På grund av den lägre magnetiska konduktiviteten för rostfritt stål är vidhäftningskraften för RMC-HF-SST utförandet lägre än motsvarande version i förzinkat stål.