RML-US Oskärmade cylindriska magneter

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Standardutförande

  • RML-US-AN: (AINiCo) Aluminium-nickel-kobolt magnet är resistenta mot temperaturer upp till 450°C.
  • RML-US-ND: (NdFeB) Neodym-järn-bor magnet, tål temperaturer upp till 80°C.

Tekniska data magneter.

Allmän information

Kännetecken och användning

RML-US är cylindriska magneter.

De fixeras i allmänhet genom limning.

Vid användning utan luftspalt har RML-US oskärmade magneter lägre vidhäftningskrafter än magnetsystem RML 772) I vilken en magnetisk skärmning kraftigt ökar vidhäftningskraften som verkar på ytan.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.