RE.F8-SST-N Monolitiska hjul med gaffel

Teknopolymer

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Fälg

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, vit färg eller blå färg RAL 5005 (C55).

Typ av rullmekanism

Nav med genomgående hål.

Fästplatta

Förzinkat AISI 304 rostfritt stål plåt, gaffeln är konstruerad för att tåla en belastning upp till 3000N.

Svängbar fästplatta

Förzinkat AISI 304 rostfritt stål plåt, gaffeln är konstruerad för att tåla en belastning upp till 3000N. Närvaron av två lagerbanor och direktkontakt mellan plattan och svängkransen med inbyggd tapp ger utmärkt manövrerbarhet. Kräver inte underhåll. Det består av (se Fig.1):

  1. fästplatta: AISI 304 rostfritt stålplåt;
  2. gaffel: AISI 304 rostfritt stålplåt;
  3. svängkrans: AISI 304 rostfritt stålplåt;
  4. central tapp: integrerad i plattan, kallnitad;
  5. lagring: dubbla fettsmorda kullager;
  6. dammskydd:färg blå teknopolymer, endast för utföranden SBL och SBF.

Broms

Bromsen låser både hjul och rotation. Den optimerade storleken och den fällbara spaken garanterar minimalt utrymme och enkel manövrering. Rostfritt fjäderstål.

Standardutförande

  • PBL: gaffel och fästplatta, utan broms.
  • SBL: svängbar fästplatta, utan broms.
  • SBF: svängbar fästplatta, med broms.
  • FBL: svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, utan broms.
  • FBF: svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, med broms.
RE.F8-FBL-SST-N - Svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, utan broms 
Allmän information

Kännetecken och användning

Utmärkt motståndskraft mot slitage. För ytterligare information, se tekniskt datablad för hjul RE.F8.

Den blå färgen RAL 5005 är lätt synlig vid oavsiktlig förorening av livsmedel.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.