Teknopolymer med ergonomiska inlägg i Soft-touch
Material
Polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, hög tålighet, svart färg, matt yta, med kemiskt och mekaniskt fogade inlägg i "soft-touch" av termoplastisk elastomer (TPE), hårdhet 70 Shore A, orange färg RAL 2004 (C2), röd RAL 3000 (C6), grön RAL 6017 (C17) och grå RAL 7024 (C24), matt yta.
Standardutförande
Mässingsbussning.
- M.343-SOFT: gängat hål med bakmontering.
- M.343-FM-SOFT: genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant.
Tekniska data
Dragbelastning och slagtålighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.