Rostfritt stål, Hygienic Design
Material
AISI 316L rostfritt stål.
Packningsring
- H: H-NBR syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -25 °C till +150 °C.
- E: EPDM syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -40 °C till +120 °C.
- F: FKM syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -5 °C till +200 °C.
Standardutförande
Gängade ej genomgående hål.
- GN 429-MT-H: sandblästrad matt yta, (RA < 0,8μ), packningsring H-NBR.
- GN 429-MT-E: sandblästrad matt yta, (RA < 0,8μ), packningsring EPDM.
- GN 429-MT-F: sanblastrad matt yta (RA < 0,8µ), packningsring FKM.
- GN 429-PL-H: spegelpolerad yta (RA < 0,8 μ), packningsring H-NBR.
- GN 429-PL-E: spegelpolerad yta (RA < 0,8 μ), packningsring EPDM.
- GN 429-PL-F: högglanspolerad yta (RA <0,8µ), packningsring FKM.
Kännetecken och användning
GN 429 handtag är avsedda att användas i miljöer där hög hygien krävs.
Specialpackningsringen tätar gängan från den yttre miljön och förhindrar att smuts tränger in. Versionen med PL-yta efterlever också DGUV-riktlinjerna.
Ytbehandlingen, vinkeltätningen och frånvaron av urtag förhindrar ansamling av smuts och underlättar rengöring.