San - Antimicrobial
Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.
Täcklock för skruvar
- ECA.B: glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, matt yta, montering genom presspassning. Ingår i leveransen, kan avlägsnas med skruvmejsel.
Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).
Standardutförande
- EBP.: genomgående hål för främre eller bakre montering med hjälp av cylindriska skruvar med invändig sexkant, sexkantiga skruvar eller standard muttrar.
- EBP-B: mässingsbussning, gängat hål med bakmontering.
Kännetecken och användning
EBP. handtag med frontmontering kan monteras parvis motsat till EBP.B handtag med bakmontering (Fig. 1).
Tekniska data
Dragbelastning och slagtålighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av hållfasthetstester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustning under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.