GN 235 Gångjärn med slitsade hål

Pressgjuten zinklegering

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Versioner

  • Typ H: vertikalt justerbara
  • Typ B: horisontellt justerbara
  • Typ HB: vertikalt och/eller horisontellt justerbara
  • Typ D: med genomgående hål
  • Typ DH: med genomgående hål, vertikalt justerbara
  • Typ DB: med genomgående hål, horisontellt justerbara

Pressgjuten zinklegering     ZD

belagd med epoxiharts

svart, RAL 9005, strukturyta     SW

silver, RAL 9006, strukturerad yta     SR

Tapp

AISI 316Ti rostfritt stål

Information

Information

Gångjärn GN 235 är justerbara i höjd eller bredd längs spåren, beroende på design, och fästs med skruvar med sexkantshuvud eller ovalt huvud, eller cylinderskruvar med lågt huvud.

Tack vare tillräckligt med utrymme (installationsutrymme) för skruvhuvuden och brickor kan gångjärnen öppnas 180° utan sammanstötning.

Gångjärnens borrmönster motsvarar det hos CMM  gångjärnsfamilj, vilket gör att gångjärnen kan vara utbytbara.

GN 235-ZD-H - Vertikalt justerbara 
Tillbehör

Tillbehör

  • Distansplattor för gångjärn PCM-SP .
  • Distansplattor, för gångjärn PCM-TH .
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN