CFD. Gångjärn för tunna dörrkarmar

Teknopolymer

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Motståndskraftig polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Cylindrisk pinne

AISI 303 rostfritt stål.

Standardutförande

  • CFD-B: bussningar i förnicklad mässing med gängade hål.
  • CFD-p: bussningar i förnicklat mässing i den breda gångjärnshalvan, gängade tappar i förnicklat stål i den smala gångjärnshalvan.
  • CFD-p-B: gängade tappar i förnicklat mässing och bussningar i förnicklad mässing med gängade hål.
  • CFD-B-p: bussningar i förnicklad mässing med gängade hål och gängade tappar i förnicklat stål.
  • CFD-CH-B: genomgående hål för cylindriska skruvar och bussningar i förnicklad mässing med gängade hål.
  • CFD-CH-p: genomgående hål för cylindriska skruvar och gängade tappar i förnicklat stål.
Allmän information

Kännetecken och användning

Gångjärnet består av två halvor med olika dimensioner (en smal och en bred). De kan monteras till exempel på konstruktioner med tunna ramar eller dörrar.

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max 205° (-15° och +190° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).

Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.

För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.

CFD-p - Gängade tappar 
CFD-p - Gängade tappar 
Resistens testerAxiell belastningRadiell belastning90° vinklad belastning
CFD-p - Gängade tapparCFD-p - Gängade tapparCFD-p - Gängade tappar
BenämningMaxlast
Ea [N]
Belastning vid brott
Ra [N]
Maxlast
Er [N]
Belastning vid brott
Rr [N]
Maxlast
E90 [N]
Belastning vid brott
R90 [N]
CFD.30 B-M3606907049060500
CFD.30 p-M3x13707504034030390
CFD.30 p-M3x13-B-M3606904034030390
CFD.30 B-M3-p-M3x13606904034030390
CFD.30 CH-3-B-M310083011072070670
CFD.30 CH-3-p-M3x13607305045030350
CFD.40 B-M416017101501340100700
CFD.40 p-M4x18110123014088050730
CFD.40 p-M4x18-B-M4110123014088050700
CFD.40 B-M4-p-M4x18110123014088050700
CFD.40 CH-4-B-M4120162015012201301110
CFD.40 CH-4-p-M4x181501480140820100860
CFD.48 B-M5260244026017001201640
CFD.48 p-M5x17290177024018401101740
CFD.48 p-M5x17-B-M5260177024017001101640
CFD.48 B-M5-p-M5x17260177024017001101640
CFD.48 CH-5-B-M5330253024018902901870
CFD.48 CH-5-p-M5x1715021701201200110970
CFD.66 B-M6450413032025202202250
CFD.66 p-M6x16470326026017002401580
CFD.66 p-M6x16-B-M6450326026017002201580
CFD.66 B-M6-p-M6x16450326026017002201580
CFD.66 CH-6-B-M6430366041026103102830
CFD.66 CH-6-p-M6x16350309028017701801610
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN