Teknopolymer (polypropylen)
Material
Glasfiberförstärkt polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Standardutförande
Genomgående hål för försänkta skruvar.
- CFTX-PP: med Cylindrisk pinne i AISI 303 rostfritt stål.
- CFTX-PP-TT: med cylindrisk pinne i klass 2 titan.
Vridningsvinkel (ungefärligt värde)
Max 200° (-20° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).
Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.
För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.
Kännetecken och användning
Gångjärn i polypropylen är särskilt lämpliga för sektorer där de kan komma i kontakt med kemiska medel och/eller utsätts för frekvent tvätt med sura eller basiska tvättmedelslösningar, såsom inom kemisk-, bearbetnings-, läkemedels-, livsmedels-, textil- och pappersindustrin.
Utförandet med cylindrisk pinne i klass 2 titan garanterar en maximal kemisk beständighet och är lämplig för användning i mycket aggressiva miljöer som galvanindustrin och marinindustrin.
| Resistens tester | Axiell belastning | Radiell belastning | 90° vinklad belastning | |||
| Benämning | Maxlast Ea [N] | Belastning vid brott Ra [N] | Maxlast Er [N] | Belastning vid brott Rr [N] | Maxlast E90 [N] | Belastning vid brott R90 [N] |
| CFTX.40 | 200 | 1100 | 200 | 1200 | 200 | 600 |
| CFTX.49 | 300 | 1700 | 300 | 1400 | 300 | 900 |
| CFTX.65 | 500 | 3000 | 500 | 2100 | 500 | 1400 |