PMT.200 Inställningsbult

Viloläge, kropp i SUPER-teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Gängad kropp

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer.

Låspinne

Svartoxiderat härdat stål eller AISI 303 rostfritt stål.

Föreslagen tolerans H7 för matchande hål.

Spak

Glasfiberarmerad polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg.

Fjäder

AISI 302 rostfritt stål.

Kontermutter

NTT: Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer.

Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).

Standardutförande

  • PMT.200-A: svartoxiderad låspinne, utan kontermutter.
  • PMT.200-AK: svartoxiderad låspinne, med kontermutter (medföljer ej monterad).
  • PMT.200-SST-A: låspinne i AISI 303 rostfritt stål, utan kontermutter, ej magnetisk.
  • PMT.200-SST-A: låspinne i AISI 303 rostfritt stål, med kontermutter (medföljer ej monterad), ej magnetisk.
Allmän information

Kännetecken och användning

  • PMT.200 inställningsbult med spak används när låspinnen måste dras in snabbt.
  • Genom att vrida spaken 180°, stannar låspinnen i infällt läge. Spaken hålls i denna position genom ett urtag.
  • Låg vikt och mekanisk motståndskraft för produkten
  • Rostskyddat material: lämplig även i närvaro av vätska eller fukt (PMT.200-SST).
  • SUPER-teknopolymer kroppen erbjuder en låg friktion i låspinne rörelsen; inget smörjningsunderhåll krävs.
Bruksanvisning

Monteringsanvisningar

Se till att inga bearbetnings rester är kvar i det gängade hålet för montering av inställningsbult PMT.200 (se fig. 1). Gör ingen avfasning av hålet (se fig. 2).

SUPER-teknopolymer produkt baserad på ELESA teknologi, dimensioner enligt GN 612 standard enligt överenskommelse med Otto Ganter GmbH Co. KG.

Spak: Elesa original design.

PMT.200-SST-A - Låspinne i AISI 303 rostfritt stål, utan kontermutter 
Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

NTT: kontermutter i speciell glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer (Se tabell).

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.