SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Kropp i Visually Detectable SUPER-teknopolymer

Gängad kropp
Speciell glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, blå färg RAL 5005.
Låspinne
AISI 303 rostfritt stål.
Föreslagen tolerans för motsvarande hål = H7.
Vred
Motståndskraftig polyamidbaserad (PA) teknopolymer, RAL 5005 blå färg, matt yta.
Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Fjäder
AISI 302 rostfritt stål.
Kontermutter
NTT-VD: Speciell glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, blå färg RAL 5005.
Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).
Standardutförande
- PMT.100-SST-A-VD: utan kontermutter.
- PMT.100-SST-AK-VD: med kontermutter, medföljer omonterad.
Kännetecken och användning
- Den blå färgen RAL 5005 är lätt synlig vid oavsiktlig förorening av livsmedel.
- Inställningsbulten motstår åtskilliga rengöringscykler med lösningsmedel och andra kemikalier, av den anledningen är de lämpliga för applikationer inom läkemedelsindustrin eller livsmedelsindustrin.
- Rostskyddat material: lämplig även i närvaro av vätska eller fukt.
- Låg vikt och mekanisk motståndskraft för produkten.
- Kroppen i SUPER-teknopolymer erbjuder en låg friktion i låspinnens rörelse; inget smörjningsunderhåll krävs enligt FDA.
Monteringsanvisningar
Se till att inga bearbetningsrester är kvar i det gängade hålet för montering av inställningsbult (se fig. 1). Gör ingen avfasning av hålet (se fig. 2).
Produkt i SUPER-teknopolymer, enligt Elesa teknologi, dimensioner baserade på GN 617 standard i samförstånd med Otto Ganter GmbH & Co KG.

Tillbehör på förfrågan
NTT-VD: Speciell glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, blå färg RAL 5005.
Kod | Benämning |
191083 | NTT-M10x1-VD |
191085 | NTT-M12x1,5-VD |
191087 | NTT-M16x1,5-VD |
191089 | NTT-M20x1,5-VD |