PMT.100 Inställningsbultar

Kropp i SUPER-teknopolymer

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Gängad kropp

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer.

Låspinne

Svartoxiderat härdat stål eller AISI 303 rostfritt stål.

Föreslagen tolerans för motsvarande hål = H7.

Vred

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, hög motståndskraft , svart färg eller RAL 3000 röd färg (C6), matt yta.

Fjäder

AISI 302 rostfritt stål.

Kontermutter

NTT: Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer.

Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).

Standardutförande

  • PMT.100-A: svartoxiderad låspinne, utan kontermutter.
  • PMT.100-AK: svartoxiderad låspinne, med kontermutter (medföljer ej monterad).
  • PMT.100-SST-A: AISI 303 rostfritt stål, utan kontermutter, ej magnetisk.
  • PMT.100-SST-AK: AISI 303 rostfritt stål, med kontermutter (medföljer ej monterad), ej magnetisk.
Allmän information

Kännetecken och användning

  • Låg vikt och mekanisk motståndskraft för produkten.
  • SUPER-teknopolymer kroppen erbjuder en låg friktion i låspinne rörelsen; inget smörjningsunderhåll krävs.
  • Rostskyddat material: lämplig även i närvaro av vätska eller fukt (PMT.100-SST).
  • Inställningsbulten motstår åtskilliga rengöringscykler med lösningsmedel och andra kemikalier, av den anledningen är de lämpliga för applikationer inom läkemedelsindustrin eller livsmedelsindustrin.
Bruksanvisning

Monteringsanvisningar

Se till att inga bearbetningsrester är kvar i det gängade hålet för montering av inställningsbult PMT.100 (se fig. 1). Gör ingen avfasning av hålet (se fig. 2).

SUPER-teknopolymer produkt, enligt Elesa teknologi, dimensioner baserade på GN 617 standard i samförstånd med Otto Ganter GmbH & Co KG.

PMT.100-SST-A - Låspinne i AISI 303 rostfritt stål, utan kontermutter 
Andra utföranden

Andra standardutföranden

PMT.101: inställningsbult med viloläge

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

NTT: kontermutter i speciell glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer (Se tabell).

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.