IR.780 Fällbara handtag

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Standardutförande

  • IR.780: tapp i svartoxiderat stål, plan bussning för infällt montage i sintrat och oxiderat stål, skruv i svartoxiderat stål.
  • IR.780-SST: tapp i AISI 303 rostfritt stål, plan bussning för infällt montage i sintrat AISI 303 rostfritt stål, skruv i AISI 303 rostfritt stål.
Allmän information

Kännetecken och användning

Handtaget roterar fritt under användning: ett system för koaxial bussningar kompenserar returfjäder belastningen.

Denna serie av fällbara handtag har konstruerats för alla de applikationer, som på grund av brist på utrymme eller av säkerhetsskäl, måste fällas in så snart manövreringen har slutförts.

IR.780-SST - Tapp och bussning i rostfritt stål 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN