CFSW. Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare

SUPER-Teknopolymer

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

  • Gångjärnshalvor: självslocknande SUPER-teknopolymer med hög styvhet, svart eller grå RAL 7040 (C33).
  • Bussningar: AISI 303 rostfritt stål, slätt genomgående hål.
  • Sprint: glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart eller grå RAL 7040 (C33).
  • Monteringssats (se monteringsanvisningen):
  • 426598 CFSW - KIT RICAMBIO NERO ACCESSORI
  • 426599 CFSW - KIT RICAMBIO GRIGIO ACCESSORI
  • Varje KIT innehåller 4 st täcklock (fig.1) och 4 st bussningar (fig.2 och fig.3) i teknopolymer och 4 säkerhetslock i termoplastisk elastomer (fig.7) för att säkerställa skyddsklass IP67.
  • Microbrytare: fyra långsamma elektriska kontakter med dubbel avbrott Zb formade (se IEC EN 60947-5-1) som kan ställas in normalt öppen (NO) or normalt stängd (NC) läge i produktionen.

Brytare inställd med positiv öppning (i enlighet med IEC EN 60947-5-1 standard, bilaga K): kontakterna bryts genom påverkan av en direkt förflyttning av ett manövreringsorgan, på vilken den arbetande kraft anbringas genom ett icke elastiska element, och är alltså inte beroende av, till exempel, fjäderliknande detaljer.

Kontaktelementen garanterar en självrengörande verkan av silver-legering pasta.

Tack vare sitt hölje tillverkar av SUPER-teknopolymer, garanterar CFSW gångjärnet en dubbel isoleringen av de interna kretsarna, därför finns det inget behov av jordnings anslutning.Dessutom skyddar höljet de elektriska kontakterna från stötar, atmosfäriska ämnen och oavsiktlig inträngning av verktyg.

Standardutförande

CFSW. gångjärn måste monteras med den sida som innehåller mikrobrytaren på den fasta delen (ramkonstruktion) och den andra sidan på den rörliga delen (dörr). Utförandet nedan hänvisar till gångjärnen med mikrobrytaren på höger sida.

  • C-A: 8 polig kontakt, axiell utgång i överkant.
  • C-C: 8 polig kontakt, axiell utgång i underkant.
  • C-B: 8 ledare, utgång på baksidan.
  • F-A: 8 polig kabel, längd 2 eller 5 meter, axiell utgång i överkant.
  • F-C: 8 polig kabel, längd 2 eller 5 meter, axiell utgång i underkant.
  • F-B: 8 polig kabel, längd 2 eller 5 meter, utgång på baksidan.
  • FC-B: 0,2 m kabel, 8 polig kontakt, utgång på baksidan.

Kabel typ: UL/CSA STYLE 2587 3 X AWG 22.

Brytare i standardutförande:

  • NO-NC-NO-NC: 2 NO brytare + 2 NC brytare.
  • NO-NC-NC-NC: 1 NO brytare + 3 NC brytare.
CFSW-C-B - 8 ledare, utgång på baksidan 
Allmän information

Kännetecken och användning

  • Detta gångjärn med inbyggd microbrytare (ELESA patent) är en säkerhetsanordning då det automatiskt bryter strömmen vid oavsiktligt öppnande av dörrar, maskin skydd, eller säkerhetsdörrar på maskiner och produktionsutrustning och skyddar därmed operatöreren.
  • Gångjärnet garanterar skyddsnivå IP66 mot vågor och kraftiga vattenstrålar och IP67 mot effekterna av tillfällig nedsänkning. Det kan tvättas ofta och användas i alla miljöer där man måste vara särskilt noga med renlighet och hygien, även tack vare att delar i rostfritt stål används för att stänga gångjärnskroppen. När gångjärnet installerades korrekt klarade det i laboratorietester högtrycksvattenstrålar, såsom de som skapas av en högtryckstvätt.
  • Begränsad storlek, olika montage och utgångsalternativ (kabel/kontakt) gör denna produkt enkel att installera på de vanligaste aluminiumprofiler (30 mm minsta bred).
  • Lätt att montera: den inbyggda säkerhetsbrytare och gångjärnet levereras i ett stycke. Detta ger en mycket enkel och snabb montering. Detta ger en stor fördel i jämförelse med vissa traditionella system som fortfarande kräver ett separat gångjärn och en säkerhetsbrytare förbunden med en särskild tapp för att ersätta den vanliga sprinten på gångjärnet.
  • Universal användning: CFSW gångjärn kan monteras på de vanligaste aluminiumprofiler.
  • Genom att använda ett redundant system, kan CFSW gångjärnet användas i systemarkitekturer upp till SIL3 i enlighet med IEC 62061, PLe i enlighet med EN ISO 13849-1 eller säkerhets kategori 4 i enlighet med EN 954-1 med redundant uppbyggnad.
  • Den maximala böjningsradie är 30 mm för F-utförandet med8-polig kabel, som endast kan användas för fast installation.

Vridningsvinkel  (ungefärligt värde)

Max 180° (0° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan fig.1).Den brytande vinkeln (se Inbyggd säkerhetsbrytare funktion och underhåll) garanteras från denna position.Det tillstånd där de två sammankopplade ytorna är i samma plan måste kontrolleras noga eftersom gångjärnet inte får påverkas av en negativ vinkel (fig. 2).

CFSW-C-B - 8 ledare, utgång på baksidan 
MotståndskraftstesterAxiell belastningRadiell belastning90° vinklad belastning
CFSW-C-B - 8 ledare, utgång på baksidanCFSW-C-B - 8 ledare, utgång på baksidanCFSW-C-B - 8 ledare, utgång på baksidan
BenämningMax gräns statisk belastning
Sa [N]
Max gräns statisk belastning
Sr [N]
Max gräns statisk belastning
S90 [N]
CFSW.110210028001300

För CFSW. gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare, är det angivna referensvärdet gränsen för max statisk belastning (Sa, Sr, S90), eftersom dessa gångjärn kan användas som säkerhetsanordningar. Över detta värde kan materialet gå sönder och äventyra gångjärnet funktionalitet. En faktor som också tar hänsyn till säkerhetsnivån för den specifika applikationen måste tillämpas på detta värde. Belastnings värden som visas i tabellerna för de olika gångjärnen är resultatet av tester som utförts i våra laboratorier under kontrollerad temperatur och fuktighet (23°C-50% RH), under givna villkor för användning och under en begränsad tid.

CFSW-C-B - 8 ledare, utgång på baksidan 
CFSW-C-B - 8 ledare, utgång på baksidan 
Mekaniska och elektriska egenskaper

Inbyggd säkerhetsbrytare funktion och underhåll

  • Omkopplingsvinkel (se diagram omkopplingsvinkel för driftstart) är inställd på 5° (vi föreslår att kontrollera det enligt standard UNI EN ISO 13857).
  • För applikationer med säkerhetsfunktion måste gångjärnet kunna vridas åtminstone 11°, motsvarande tvingad öppning (positiv öppning) av kontakten med manöverdonet.
  • Innan gångjärnet installeras kan användningsvinkeln ändras, för extra stora dörrar, för att minskas till en minsta bredd på 2° (minimivärde som finns i laboratorietester för specifik utrustning, under vissa temperatur-, belastnings- och luftfuktighetsförhållanden). Åtgärden kan utföras med en stjärnskruvmejsel genom att justeringsskruven vrids medurs (bild 6).

Åtgärden måste utföras successivt genom att då och då kontrollera dörrens öppningsvinkel: Om skruven dras åt för mycket kan det hända att NC-kontakten förblir öppen även när dörren är stängd.I så fall måste skruven lossas (skruvas moturs) tills gångjärnet fungerar igen.Undvik också att lossa justerskruven för mycket, för att förhindra att skruvskallen slår i gångjärnets kropp på grund av att skjutstycket fått en felaktig position.Även här måste skruven i så fall justeras, genom att dra åt den (skruva medurs) tills gångjärnet fungerar igen.

Efter utförd justering, måste säkerhetspluggen monteras (inte löstagbar) för att garantera skyddsklass IP66/IP67 (fig.7).

De funktionspunkter som visas i diagrammet genomgår samma förändring som omkopplingsvinkeln (ex: öppningsvinkel 2°, positivt öppningsvinkel 7°).

Under normala driftsförhållanden, när den mekaniska livslängden hos anordningen är över, kan vinkeln för brytpunkt nå 3° från startvinkeln.

Vi föreslår att en regelbunden kontroll av funktion av CFSW. gånjärnet sker innan start.

När skyddet öppnas måste maskinen omedelbart stanna. Oavsett hur många graders öppning får inte maskinen kunna startas.

CFSW-C-B - 8 ledare, utgång på baksidan 
CFSW-C-B - 8 ledare, utgång på baksidan 
CFSW-C-B - 8 ledare, utgång på baksidan 

Varningar

  • Det är kundens ansvar att kontrollera att val och användning av gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare passar applikationen och är kompatibel med de säkerhetsnormer som gäller i de aktuella driftsförhållanden.
  • Användning av CFSW gångjärn innebär alltid en fullständig kännedom om och efterlevnad av de säkerhetsnormer som gäller, bland annat UNI EN ISO 13849-1, IEC EN 60204-1, UNI EN ISO 14119, EN ISO 12100.
  • Gångjärnet skall alltid monteras och anslutas av kvalificerad operatörer som också regelbundet skall kontrollera gånjärnets funktion.
  • Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare CFSW. får inte användas i miljöer med täta temperaturförändringar som kan orsaka kondens, i närvaro av explosiva eller brandfarliga gaser och måste alltid skyddas med en lämplig säkring (se tabell).
  • Strukturen på CFSW. gångjärnet får inte ändras och bakstycket får aldrig tas bort: en felaktig installation eller manipulering av gångjärnet med inbyggd säkerhetsbrytare kan göra skyddet ineffektivt och orsaka allvarliga skador.
  • Under hantering och lagring måste de angivna miljöförhållanden följas.

Användningskategorier

(värden godkända av IMQ)

   

CFSW-C..

(kontakt)

CFSW-F..

(kabel)

AC15

standard

IEC 60947-5-1

Typiska applikationer: elektromagnetisk belastnings kontroll i växelström

24 V-4 A
120 V-4 A
250 V-4 A
400 V-4 A

DC13

standard

IEC 60947-5-2

Typiska applikationer: elektromagnetisk belastnings kontroll i likström

24 V2 A2 A
125 V-0.4 A
250 V-0.3 A

För CFSW-C..(kontakt) är det kundens ansvar att kontrollera att skyddsklassen garanteras hos anslutningen av den använda kabeln.

Mekaniska egenskaper

(värden godkända av IMQ)

Elektriska egenskaper

(värden godkända av IMQ)

Typ av kontakter: Ag 999Termisk effekt lthKabel 4A
Kontakt 2.5 A

Maximal arbetsfrekvens:

600 cykler/timme *

Kortslutningsskydd:

4A 500V gG

Mekaniska livslängd

(test utförd i enlighet med standard IEC EN 60947-5-1): 106

MärkstötspänningCavo 4 Kv
Kontakt 2,5 Kv
Isolering nominell spänningKabel :400 Vac
Kontakt: 30 Vac/Vdc
Skyddsklass hölje EN60529: IP66/IP67 **Minsta kraft (vridmoment för positiv öppning av kontaktorer): 0.5 Nm

Drifthastghet

minimum 2° / sec.,

maximum 90° / sec.

Kortslutningsström: 1000 A
Föroreningsgrad: 3
B10d = 2000000
Tm = 20 år

* En operationscykel är ekvivalent med en stängning och en öppning i enlighet med standarden EN60947-5-1

** Montera säkerhetspluggen för att garantera IP66/IP67.

För CFSW-C..(kontakt) är det kundens ansvar att kontrollera att skyddsklassen garanteras hos anslutningen av den använda kabeln.

Användningskategorier

(värden godkända av UL)

CFSW-F-A

CFSW-F-C

CFSW-F-B

(kabel)

CFSW-C-A

CFSW-C-C

CFSW-C-B

(kontakt)

C 300

AC kontrol

120 V1.5 ATermisk effekt: 2.5 A

24 V / 2 A

begränsad spänning-begränsad ström / klass 2 strömkrets

240 V0.75 A

Q 300

DC kontrol

125 V0.55 ATermisk effekt: 2.5 A
250 V0.27 A
Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

  • FC-M12x1: förlängningar med 8-polig M12 axial honkontakt.
  • PMW.: monteringsplatta på T-spårsprofiler.
  • CN-SFT): säkerhetsstyrenhet för kategori 3 och 4.
Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

  • Aktiveringsvinklar på gångjärnet som skiljer sig från 0° till 180°, med multiplar av 15°, för fall där systemets konfiguration ram/dörren så kräver.
  • Olika konfigurationer av NO och NC kontakter (upp till 4 NC).
  • NO och NC kontakter som överlappar varandra.
Bruksanvisning

Instruktioner för montering

CFSW. gångjärn kan monteras på tre olika sätt:

  • Med försänkt skruv M6 UNI 5933 ISO 10642 (medföljer ej) och täcklock som ingår i förpackningen (fig. 3) för att undvika fri tillgång till skruvarna.
  • Med cylindrisk skruv med invändig sexkant M6 UNI 5931 ISO 4762 (medföljer ej) tillsammans med bussningarna som ingår i förpackningen (fig. 4).
  • Med mutter M6 UNI 5588 ISO 4032 (medföljer ej) tillsammans med bussningarna som ingår i förpackningen (fig. 5). Denna typ av montering gör gångjärnet helt manipuleringssäkert.
  • Montera gångjärnssidan med den inbyggda mikrobrytare på den fasta delen (ramen) och den andra sidan på dörren.
  • Låt det minsta avståndet mellan hålen i väggen och diametern på skruvarna vara (max 0.5 mm). Det föreslagna åtdragningsmomentet får inte överskrida: 10 Nm.
  • Gångjärnet får inte användas som ett mekanisk stopp för dörren varken vid maximalt öppen eller stängd dörr. För detta ändamål rekommenderas att använda ett externt mekaniskt stopp för att förhindra dörren från att öppnas fullständigt så de båda gångjärns halvorna tar i varandra (fig. 1) eller överskrider den vinkel där de två sammankopplade ytorna är i samma plan (fig. 2).
  • CFSW. gångjärn monteras normalt tillsammans med ett eller flera kompletterande gångjärn CFMW. Vid horisontell dörröppning eller vid en begränsad vikt är det möjligt att använda endast ett gångjärn.
  • Anslutningskablarna måste alltid skyddas mot mekanisk åverkan.

Kontakter och Kablar

Den inbyggda säkerhetsbrytaren är tillgänglig med 4 kontakter som kan ställas in i produktion i normalt stängd NC eller normalt öppet NO läge.

  • NC kontakt med positiv öppning används främst för säkerhetsapplikationer. Användningen av flera NC kontakter minskar risken för fel.
  • NO kontakter kan användas samtidigt med NC kontakter tack vare deras elektriska separation. Användningen av NO kontakter tillsammans med NC kontakter säkerställer en diversifiering av säkerheten.
  • Kabel med M12x1 kontakt använder kretsschemat som visas.
  • Använd inte säkerhetsmoduler som ger en återställning med insignaler som växlar samtidigt. Vid användning av säkerhets-PLC:er, justera signalinhämtningstiden på lämpligt sätt.
  • Vid användning med säkerhetsstyrenheten CN-ESC säkerställs korrekt drift.
CFSW-C-B - 8 ledare, utgång på baksidan 
CFSW-C-B - 8 ledare, utgång på baksidan 
CFSW-C-B - 8 ledare, utgång på baksidan 
CFSW-C-B - 8 ledare, utgång på baksidan 
CFSW-C-B - 8 ledare, utgång på baksidan 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN