San - Antimicrobial
Nya rörklämmor kompatibla med DIN 3015
2026-maj-06
Lästid: minuter
För att säkerställa stabilitet, säker förankring och ordnade installationer utökar Elesa sitt sortiment med de nya rörklämmorna DCE, kompatibla med standarden DIN 3015 och utformade för pålitliga fastsättning av styva och flexibla rör för olika typer av applikationer.
Rörklämmorna DCE används i stor utsträckning inom olika sektorer, inklusive industriell och mobil hydraulik, där de spelar en nyckelroll i att upprätthålla korrekt rörpositionering samtidigt som de bidrar till att minska vibrationer och buller samt förbättrar den övergripande systemsäkerheten.
Elesas sortiment av rörklämmor är fullt kompatibelt med DIN-standarden i alla dess varianter: Standard, Heavy och Dubbelserien, nämligen DCE-S (DIN 3015-1), DCE-H (DIN 3015-2) och DCE-D (DIN 3015-3). Denna variation möjliggör anpassning av fastsättningslösningen till rör med olika diametrar och till olika monteringsförhållanden.
Ur ett designperspektiv består klämmorna av två matchande halvor som säkerställer stabil fastsättning av röret och jämn fördelning av mekaniska belastningar. Denna konfiguration förbättrar installationsstabiliteten och hjälper till att bevara rörens integritet över tid.
Klämmhalvorna är tillverkade av polypropenbaserad teknopolymer (PP) med hög UV beständighet, vilket ger optimal balans mellan mekanisk styrka, flexibilitet och hållbarhet. Stålfästen och stöddelar kompletterar systemet och säkerställer styrka och tillförlitlighet även i krävande applikationer.
En av de främsta styrkorna med Elesas sortiment av rörklämmor är den modulära designen av monteringssystemet. Plattor, stödskenor, skruvar och tillbehör som finns tillgängliga i sortimentet och identifieras som DCK (kompletta kit som inkluderar alla komponenter som krävs för att möta specifika applikationsbehov), möjliggör enkel konfigurering av en mängd olika installationslösningar.
Tack vare överensstämmelsen med standarden DIN 3015, kvaliteten på materialen och flexibiliteten i det modulära systemet, representerar de nya rörklämmorna från Elesa en praktisk och mångsidig lösning för rörhantering och fastsättning i industriella system.
Titta på videon för att se fler av produktens fördelar och applikationsexempel!

