DCE-D Dubbla rörklämmor av serie DIN 3015-3

Teknopolymer (polypropylen)

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, hög UV-beständighet, RAL 9005 svart färg.

Standardutförande

Ett fästhål för skruv med sexkantigt huvud

Arbetstemperatur

Från -30 °C till +90 °C.

Allmän information

Kännetecken och användning

De dubbla rörklämmorna i denna serie, som motsvarar standarden DIN 3015-3, kan användas för att fästa styva rör eller flexibla kablar parallellt på ett säkert sätt, vilket leder till lägre vibrationer och buller.

Framför allt definierar standarden specifika referensgrupper beroende på klämmornas totalmått.

Tabellen visar förhållandet mellan gruppen DIN 3015-3 och motsvarande grupp DCE-D.

Den särskilda inre räfflingen på halvklämmorna ger ett starkt grepp mellan klämman och röret, vilket säkerställer hög stabilitet.

De används inom industriell hydraulik som fästsystem för tillverkning av styva rör (för vätskor eller gaser).

Inom mobil hydraulik (anläggningsmaskiner, jordbruksmaskiner) för tillverkning av hydrauliska eller pneumatiska system med flexibla slangar eller kablar.

De används även inom järnvägs- och sjöfartssektorn.

Tekniska data, rörklämmor.

Förhållande mellan gruppen DIN 3015-3 och grupp DCE-D
Grupp DIN 3015-312345
Grupp DCE-D12345
Utföranden på förfrågan

Utföranden på förfrågan

  • Rörklämmor för rör med olika diametrar.
  • Olika material och färger.
Tillbehör

Tillbehör

För monteringssatsen DCK-D.

  • DCE-PL: nedre platta som ska svetsas.
  • DCE-NTG: muttrar för monteringsstyrningar.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN