GVF Z14 lagerstöd för transportörrullar

för friktionsrulle, teknopolymer, stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Kropp och extern bussning

Polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg, matt yta.

Skyddsskärm

Polyamidbaserad teknopolymer (PA), grå färg.

Lager

Kromstål.

Allmän information

Kännetecken och användning

Lagerstöd för GVD friktionsrullar sätts in i ändarna av transportörrullarnas rör (fig. 1). Drivhjul med 14 kuggar för rullkedja av typ DIN 8187-08-B1.

Rekommenderad maximal belastning: 200 [N].

GVF - Z14 lagerstöd för transportörrullar 
Specialutföranden på förfrågan

Specialutföranden på förfrågan

  • Kullager i rostfritt stål.
  • Versioner för rör med en ytterdiameter på 60 mm och en innerdiameter på 54,5, 56 och 57 mm.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN