SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
LY.A-STP-HVD Vattentäta maskinfötter
Fotplatta i teknopolymer och gängstång i SUPER-teknopolymer, Visually Detectable godkänd enligt FDA
Fotplatta
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), blå färg RAL 5005, slät yta (Ra < 0.8 μm).
Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Ledad gängstång
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, blå färg RAL 5005, med insexurtag och sexkantsjustering.
Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Packningsring
Termoplastisk elastomer (TPE), hårdhet 70 +/- 5 shore A, i blå färg RAL 5005.
Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Glidskydd
Gjord av NBR gummi, hårdhet 70 Shore A, levereras monterad på plattan, svart färg.
Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Kännetecken och användning
LY.A-STP-HVD-fot (ELESA-patent), levereras monterad, lämplig för användning på maskiner och utrustning som ofta rengörs med vattenstrålar eller som används där det finns vätskor närvarande (testad enligt IP65- och IP67-standarderna).
Tack vare utförandet utan hålrum, den släta ytfinishen och tätningen som sitter på gängstången är produkten nästan helt lufttät. Detta förhindrar att damm och smuts fastnar i fogarna mellan fotplattan och produktens led, vilket ger maximal rengöringsbarhet.
Den blå färg RAL 5005, lätt synlig vid oavsiktlig förorening av livsmedel.
Egenskaperna hos gängstången i SUPER-teknopolymer ger hög styvhet och mekanisk hållfasthet samt en naturlig korrosionsbeständighet.
Det speciella monterings systemet för glidskyddet garanterar en perfekt förankring, som förhindrar separation även i händelse av påverkan under transport eller vid friktion till golvet (se Glidskydd).