San - Antimicrobial
SFW-AF Luftningspluggar
Teknopolymer, hög filtrering, med dubbla ventiler och stänkskydd
Huv
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart RAL 9005, matt yta, lasergraverade grafiska symboler.
Gängad koppling
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, med stänkskydd och sexkantsmutter, svart färg, halvmatt yta.
Packningsring
Plan packningsring i NBR syntetiskt gummi.
Övertrycksventil
Teknopolymer med O-ring i NBR syntetiskt gummi.
Fjäder i rostfritt stål, inställd på cirka 0.350 bar.
Sugventil (undertryck)
NBR-syntetgummi och fjäder i rostfritt stål.
Inställd på ca 0.030 bar.
Luftfilter
Polyester med en filtreringsgrad på 3 µm (effektivitet > 98%).
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
100°C.
Kännetecken
Luftningspluggen SFW-AF (Registered design) upprätthåller en luftficka under tryck ovanför oljenivån inom de gränser som fastställts i konstruktionsfasen för att undvika deformation av tankväggarna. Fördelar:
- minskar volymen av luft som kommer in i behållare, håller olja och filter rena;
- den förbättrar arbetsförhållandet i sugpumpen och minskar kavitationen;
- förhindrar läckage när systemet är en del av en mobil enhet;
- det minskar skummet i vätskan.
SFW-AF pluggar är tillverkade med en särskild inre geometri som förhindrar att vätska läcker ut.
Tack vare sexkanten på det gängade fästet kan pluggen med skiftnyckel dras åt med ett högre åtdragningsmoment, vilket ger bättre kompression av packningen.
Tekniska data
Luftflödet för varje modell kan erhållas från diagrammet och visas som en funktion av skillnaden i tryck mellan utsidan och insidan av tanken.
Specialutföranden på förfrågan
- Svart lock utan grafisk symbol.
- Orange lock.
- Orange lock utan grafisk symbol.
- Gult lock.
- Gult lock utan grafisk symbol.