SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
IEL+x SOFT Svampformade vridbara handtag
Teknopolymer, Soft-touch
Material
Höghållfast polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, belagd med termoplastisk elastomer (TPE) "soft-touch" kemiskt bunden, hårdhet 70 Shore A, svart färg, matt yta.
Råmaterialbeläggning lämplig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Standardutförande
Gängad tapp i förzinkat stål, invändig sexkant i den gängade änden.
- IEL+x: utan ring.
- IEL+x-A: med mattanodiserad aluminium ring (ELESA original design).
Kännetecken och användning
Ytan, belagd med "mjuk" elastomer, förbättrar greppet även i närvaro av oljor, fetter och svett från handen. Av denna anledning är dessa vred lämpade för träningsredskap, verktyg och maskiner för trädgårdsskötsel och hantering av gods, precisionsinstrument och utrustning för funktionshindrade.
Specialutföranden på förfrågan
IEL+x-H: med förstoringslins för etiketter med märken och symboler.