San - Antimicrobial
EBP.FLX Flexibelt bygelhandtag
Teknopolymer med elastomer
Material
Polypropenbaserad (PP) teknopolymer med elastomer (TPE), gråsvart färg, matt yta.
Täcklock för skruvar
- ECA.B: Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, matt yta, montering genom presspassning (Fig.1). Ingår i leveransen, kan avlägsnas med skruvmejsel.
Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell ECA.).
Standardutförande
Mässingsbussning med genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant.
Kännetecken och användning
EBP.FLX flexibla handtag (elastomer) kan monteras på böjda ytor med diametrar mellan 300 och 800 mm. För diametrar över 800 mm kan EBP. standard handtag användas.
Tekniska data
Dragbelastning: F1 och F2 värden som redovisas i tabellen representerar det maximala gränsvärdet under vilken EBP.FLX handtaget kan utföra en elastisk deformation. Slagtålighet gäller inte i detta fall på grund av de höga elastiska egenskaper hos produkten.
Täcklock för skruvar
- ECA.B: Täcklock för skruvar i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, matt yta, montering genom presspassning.