San - Antimicrobial
EKK-SST-MD Lettrade vred
Metal Detectable teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg RAL 5001, matt yta.
Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Den speciella teknopolymeren innehåller tillsatser som kan detekteras med hjälp av metalldetektorer.
Standardutförande
Bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat ej genomgående hål.
Kännetecken och användning
Den blå färg RAL 5005 är lätt synlig vid oavsiktlig förorening av livsmedel. Dessutom möjliggör det speciella materialet detektion av kubiska partiklar av 5 mm med hjälp av en metalldetektor.
För att förbättra detektionen måste kalibreringen av metalldetektorn ta hänsyn till typen av livsmedel / ämne som riskerar att kontamineras med tanke på den fukt som finns i den.
Särskilt lämplig för applikationer inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.